RFL ON 661 D N 10 C 1.0 /-33-SAK

Cod.Art.
1260938
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
pmax [bar] 25
Materiale del filtro OH=Optimicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 10
Tipo di giunto Flangia SAE
Dimensioni raccordo 80
Indicatore di contaminazione C=interruttore elettrico
Bypass 3 bar
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio 0=nessun cambio
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche 33=ingresso/uscita corr. inline

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFL Inline filter - cast version
Lista pezzi di ricambio IT

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Lista pezzi di ricambio EN

(0.33 MB)