-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Materiale del filtro | OH=Optimicron bassa pressione |
Finezza di filtraggio | 20 |
Tipo di giunto | Flangia SAE |
Dimensioni raccordo | 100 |
Indicatore di contaminazione | LZ=visivo/elettrico |
Bypass | 3 bar |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Cambio | 0=nessun cambio |
Standard | 0=nessuno |
Altre caratteristiche | DB=CI secondo Mercedes-Benz |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RF Return Line Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.81 MB)
RF Return Line Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.81 MB)