DF BH/HC 500 T F 10 LZ 1.0 /-DB

Cod.Art.
1263225
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
pmax [bar] 420
Materiale del filtro BH/HC=Betamicron alta pressione
Finezza di filtraggio 10
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Dimensioni raccordo 1 1/2 pollici
Indicatore di contaminazione LZ=visivo/elettrico
Bypass KB=senza bypass
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio 0=nessun cambio
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche DB=CI secondo Mercedes-Benz

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0.66 MB)