-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Finezza di filtraggio | 6 |
---|---|
Bypass | KB=senza bypass |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Materiale del filtro, elemento | BN/HC=Betamicron bassa pressione |
Dimensione | 0040 |
Tipo elemento | DN – elementi di pressione DIN |
Altre caratteristiche, elemento | 0=nessun'altra caratteristica |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Opuscolo prodotto
IT
(2.05 MB)
Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Opuscolo prodotto
EN
(2.05 MB)