RFLD W/HC 1301 DAT 100 LE 1.0 /-A5-B6

Cod.Art.
1267660
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
pmax [bar] 25
Materiale del filtro W/HC=rete metallica in acciaio inox
Finezza di filtraggio 100
Tipo di giunto Flangia DIN
Dimensioni raccordo 100
Indicatore di contaminazione LE=visivo/elettrico
Bypass 6 bar
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio A=cambio sfera 1 pz.
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche A5=pressione di risposta IC 5 bar

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFLD Change over inline filter (cast)
Lista pezzi di ricambio IT

(1.22 MB)

RFLD Change over inline filter (cast)
Lista pezzi di ricambio EN

(1.22 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Opuscolo prodotto IT

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Opuscolo prodotto EN

(1.04 MB)