RFLD ON 951 DAT 10 C 1.0

Cod.Art.
1268158
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
pmax [bar] 25
Materiale del filtro OH=Optimicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 10
Tipo di giunto Flangia DIN
Dimensioni raccordo 100
Indicatore di contaminazione C=interruttore elettrico
Bypass 3 bar
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio A=cambio sfera 1 pz.
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFLD Change over inline filter (cast)
Lista pezzi di ricambio IT

(1.22 MB)

RFLD Change over inline filter (cast)
Lista pezzi di ricambio EN

(1.22 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Opuscolo prodotto IT

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Opuscolo prodotto EN

(1.04 MB)