FMND BN/HC 250 LDF 25 D 1.2 /-L24-B7

Cod.Art.
1275743
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
pmax [bar] 210
Materiale del filtro BN/HC=Betamicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 25
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Dimensioni raccordo 1 1/2 pollici
Indicatore di contaminazione D=visivo/elettrico
Bypass 7 bar
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio D=cambio maschio
Standard 1=in acc. w. DIN 24550
Altre caratteristiche L24=tensione lampada 24V

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio IT

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio EN

(1.34 MB)