-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
pmax [bar] | 280 |
---|---|
Materiale del filtro | OH=Optimicron bassa pressione |
Finezza di filtraggio | 5 |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Dimensioni raccordo | 1/2 pollice |
Indicatore di contaminazione | B=visivo |
Bypass | 7 bar |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Cambio | 0=nessun cambio |
Standard | 0=nessuno |
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
MFM Inline Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.81 MB)
MFM Inline Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.81 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.36 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.36 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.36 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.36 MB)