MFM ON 55 O D 10 B 4.0 /-B7

Cod.Art.
1281402
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
pmax [bar] 280
Materiale del filtro OH=Optimicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 10
Tipo di giunto Filettatura (metrica)
Dimensioni raccordo 22 X 1.5
Indicatore di contaminazione B=visivo
Bypass 7 bar
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio 0=nessun cambio
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
MFM Inline Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(0.81 MB)

MFM Inline Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista pezzi di ricambio IT

(0.36 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista pezzi di ricambio EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Lista pezzi di ricambio IT

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Lista pezzi di ricambio EN

(0.36 MB)