-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Materiale del filtro | W/HC=rete metallica in acciaio inox |
Finezza di filtraggio | 50 |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Dimensioni raccordo | 1 1/4 pollici |
Indicatore di contaminazione | D=visivo/elettrico |
Bypass | 7 bar |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Cambio | 0=nessun cambio |
Standard | 1=in acc. w. DIN 24550 |
Altre caratteristiche | LED=IC con display LED |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FLN Inline Filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.83 MB)
FLN Inline Filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.83 MB)