-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Materiale del filtro | W=rete metallica in acciaio inox |
Finezza di filtraggio | 125 |
Tipo di giunto | Flangia SAE |
Dimensioni raccordo | 100 |
Indicatore di contaminazione | UE=manometro neg. |
Bypass | 0,2 bar |
Materiale tenuta | V=FPM (Viton) |
Cambio | 0=nessun cambio |
Standard | 0=nessuno |
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
SF/SFM/SFF Suction filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.61 MB)
SF/SFM/SFF Suction filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.61 MB)