FLN W/HC 160 D F 25 B 1.1

Cod.Art.
1293365
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
pmax [bar] 25
Materiale del filtro W/HC=rete metallica in acciaio inox
Finezza di filtraggio 25
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Dimensioni raccordo 1 1/2 pollici
Indicatore di contaminazione B=visivo
Bypass KB=senza bypass
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio 0=nessun cambio
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FLN Inline Filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio IT

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio EN

(0.83 MB)