-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Materiale del filtro | SI=gel di silice |
Finezza di filtraggio | 2 |
Tipo di giunto | Flangia DIN |
Dimensioni raccordo | DIN 24557/T2 |
Indicatore di contaminazione | UBM=pressostato neg. |
Bypass | KB=senza bypass |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Cambio | 0=nessun cambio |
Standard | 0=nessuno |
Altre caratteristiche | ELF=con filtro a rete di riemp., baionetta |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
BDE Breather Dryer
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.48 MB)
BDE Breather Dryer
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.48 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Opuscolo prodotto
IT
(0.79 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Opuscolo prodotto
EN
(0.79 MB)
BDE Breather Dryer
Opuscolo prodotto
IT
(0.46 MB)
BDE Breather Dryer
Opuscolo prodotto
EN
(0.46 MB)