MFX BN/HC 100 G C 20 A 2.0 /-B3.5

Cod.Art.
1312464
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
pmax [bar] 50
Materiale del filtro BN/HC=Betamicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 20
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Dimensioni raccordo 3/4 pollice
Indicatore di contaminazione A=no CI (vite di chiusura)
Bypass 3,5 bar
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio 0=nessun cambio
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
MFX Inline Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Opuscolo prodotto IT

(0.52 MB)

MFX Inline Filter
Opuscolo prodotto EN

(0.52 MB)