FLN BN/HC 160 D E 10 LZ 1.1 /-W-AV

Cod.Art.
1314976
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
pmax [bar] 25
Materiale del filtro BN/HC=Betamicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 10
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Dimensioni raccordo 1 1/4 pollici
Indicatore di contaminazione LZ=visivo/elettrico
Bypass KB=senza bypass
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio 0=nessun cambio
Standard 1=in acc. w. DIN 24550
Altre caratteristiche AV=CI in base a Audi-VW

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FLN Inline Filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio IT

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio EN

(0.83 MB)