RFM ON 150 B C 10 C 2.1 /-V-B6

Cod.Art.
1321890
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
pmax [bar] 10
Materiale del filtro OH=Optimicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 10
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Dimensioni raccordo 3/4 pollice
Indicatore di contaminazione C=interruttore elettrico
Bypass 6 bar
Materiale tenuta V=FPM (Viton)
Cambio 0=nessun cambio
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista pezzi di ricambio IT

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista pezzi di ricambio EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista pezzi di ricambio IT

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista pezzi di ricambio EN

(1.3 MB)