-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
pmax [bar] | 50 |
---|---|
Materiale del filtro | OH=Optimicron bassa pressione |
Finezza di filtraggio | 20 |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Dimensioni raccordo | 1 1/4 pollici |
Indicatore di contaminazione | C=interruttore elettrico |
Bypass | KB=senza bypass |
Materiale tenuta | V=FPM (Viton) |
Cambio | 0=nessun cambio |
Standard | 0=nessuno |
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
LPF Low Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.66 MB)
LPF Low Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.66 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.9 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.9 MB)