-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Materiale del filtro | P=carta |
Finezza di filtraggio | 3 |
Tipo di giunto | Filettatura (metrica) |
Dimensioni raccordo | 42 X 2 |
Indicatore di contaminazione | W=nessun foro indicatore |
Bypass | KB=senza bypass |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Cambio | 0=nessun cambio |
Standard | 0=nessuno |
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |