FMND BN/HC 63 MDC 10 B 1.0 /-B7

Cod.Art.
1322801
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
pmax [bar] 250
Materiale del filtro BN/HC=Betamicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 10
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Dimensioni raccordo 3/4 pollice
Indicatore di contaminazione B=visivo
Bypass 7 bar
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio D=cambio maschio
Standard 1=in acc. w. DIN 24550
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio IT

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio EN

(1.34 MB)