FLND W/HC 250 DDF 50 C 1.2 /-W

Cod.Art.
1323796
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
pmax [bar] 25
Materiale del filtro W/HC=rete metallica in acciaio inox
Finezza di filtraggio 50
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Dimensioni raccordo 1 1/2 pollici
Indicatore di contaminazione C=interruttore elettrico
Bypass KB=senza bypass
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio D=cambio maschio
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche W=per fluido HFA/HFC

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FLND Change-Over Inline Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto IT

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto EN

(0.52 MB)