FMND W/HC 40 MDD 25 LZ 1.0 /-AV

Cod.Art.
1323816
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
pmax [bar] 250
Materiale del filtro W/HC=rete metallica in acciaio inox
Finezza di filtraggio 25
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Dimensioni raccordo 1 pollici
Indicatore di contaminazione LZ=visivo/elettrico
Bypass KB=senza bypass
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio D=cambio maschio
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche AV=CI in base a Audi-VW

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio IT

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio EN

(1.34 MB)