NF W/HC 1350 D M 25 D 2.1 /-L24-B6

Cod.Art.
1324631
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
pmax [bar] 25
Materiale del filtro W/HC=rete metallica in acciaio inox
Finezza di filtraggio 25
Tipo di giunto Flangia SAE
Dimensioni raccordo 65
Indicatore di contaminazione D=visivo/elettrico
Bypass 6 bar
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio 0=nessun cambio
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche L24=tensione lampada 24V

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
NF Inline Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(2 MB)

NF Inline Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Opuscolo prodotto IT

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Opuscolo prodotto EN

(0.79 MB)