FMND BN/HC 400 LDK 6 D 1.2 /-L24

Cod.Art.
1325033
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
pmax [bar] 210
Materiale del filtro BN/HC=Betamicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 6
Tipo di giunto Flangia SAE
Dimensioni raccordo 38
Indicatore di contaminazione D=visivo/elettrico
Bypass KB=senza bypass
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio D=cambio maschio
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche L24=tensione lampada 24V

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio IT

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio EN

(1.34 MB)