RFL ON 5200 C U 5 D 1.0 /-L24-KB

Cod.Art.
1325079
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
pmax [bar] 16
Materiale del filtro OH=Optimicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 5
Tipo di giunto Flangia DIN
Dimensioni raccordo 125
Indicatore di contaminazione D=visivo/elettrico
Bypass KB=senza bypass
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio 0=nessun cambio
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche L24=tensione lampada 24V

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFL Inline filter - Welded version
Lista pezzi di ricambio IT

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Lista pezzi di ricambio EN

(0.46 MB)