-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
pmax [bar] | 63 |
---|---|
Materiale del filtro | BN/HC=Betamicron bassa pressione |
Finezza di filtraggio | 25 |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Dimensioni raccordo | 1/2 pollice |
Indicatore di contaminazione | B=visivo |
Bypass | KB=senza bypass |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Cambio | D=cambio maschio |
Standard | 0=nessuno |
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FLND Change-Over Inline Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto
IT
(0 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto
EN
(0 MB)