0040 DN 200 W/HC /-V

Cod.Art.
1325174
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
Finezza di filtraggio 200
Bypass KB=senza bypass
Materiale tenuta V=FPM (Viton)
Materiale del filtro, elemento W/HC=rete metallica in acciaio inox
Dimensione 0040
Tipo elemento DN – elementi di pressione DIN
Altre caratteristiche, elemento 0=nessun'altra caratteristica

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Opuscolo prodotto IT

(2.05 MB)

Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Opuscolo prodotto EN

(2.05 MB)