FMND BN/HC 400 LDF 10 D 1.2 /-V-L24-*

Cod.Art.
1325619
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
pmax [bar] 210
Materiale del filtro BN/HC=Betamicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 10
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Dimensioni raccordo 1 1/2 pollici
Indicatore di contaminazione D=visivo/elettrico
Bypass 3,5 bar
Materiale tenuta V=FPM (Viton)
Cambio D=cambio maschio
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche A2,5=pressione di risposta IC 2,5 bar

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio IT

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio EN

(1.34 MB)