RFLD 5220 CBW XX A 1.0 /-DH

Cod.Art.
1325850
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
pmax [bar] 16
Tipo di giunto Flangia DIN
Dimensioni raccordo 200
Bypass KB=senza bypass
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio B=cambio segmento
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche DH=attr. sollevamento coperchio

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Lista pezzi di ricambio IT

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista pezzi di ricambio EN

(0.98 MB)