DFDK ON 330 QLL 5 A 1.2

Cod.Art.
1326027
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
pmax [bar] 315
Materiale del filtro OH=Optimicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 5
Tipo di giunto Flangia SAE
Dimensioni raccordo 50
Indicatore di contaminazione A=no CI (vite di chiusura)
Bypass KB=senza bypass
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio A=cambio sfera forma a L
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(1.35 MB)