BDE 1000 G 2 UBM 1.0

Cod.Art.
1326363
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
pmax [bar] 0.0
Materiale del filtro SI=gel di silice
Finezza di filtraggio 2
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Dimensioni raccordo 1 pollici
Indicatore di contaminazione UBM=pressostato neg.
Bypass KB=senza bypass
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio 0=nessun cambio
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
BDE Breather Dryer
Lista pezzi di ricambio IT

(0.48 MB)

BDE Breather Dryer
Lista pezzi di ricambio EN

(0.48 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Opuscolo prodotto IT

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Opuscolo prodotto EN

(0.79 MB)

BDE Breather Dryer
Opuscolo prodotto IT

(0.46 MB)

BDE Breather Dryer
Opuscolo prodotto EN

(0.46 MB)