LFN BN/HC 100 I D 10 LZ 2.0 /-BO-A2.5

Cod.Art.
1326502
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
pmax [bar] 100
Materiale del filtro BN/HC=Betamicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 10
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Dimensioni raccordo 1 pollici
Indicatore di contaminazione LZ=visivo/elettrico
Bypass KB=senza bypass
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio 0=nessun cambio
Standard 1=in acc. w. DIN 24550
Altre caratteristiche A2,5=pressione di risposta IC 2,5 bar

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista pezzi di ricambio IT

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista pezzi di ricambio EN

(0.85 MB)