FLND BN/HC 400 DDK 6 D 1.2 /-LED

Cod.Art.
1326507
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
pmax [bar] 25
Materiale del filtro BN/HC=Betamicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 6
Tipo di giunto Flangia ISO
Dimensioni raccordo 38
Indicatore di contaminazione D=visivo/elettrico
Bypass KB=senza bypass
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio D=cambio maschio
Standard 1=in acc. w. DIN 24550
Altre caratteristiche LED=IC con display LED

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FLND Change-Over Inline Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto IT

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto EN

(0.52 MB)