RFL ON 2520 C R 10 C 1.0

Cod.Art.
1328923
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
pmax [bar] 16
Materiale del filtro OH=Optimicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 10
Tipo di giunto Flangia DIN
Dimensioni raccordo 100
Indicatore di contaminazione C=interruttore elettrico
Bypass 3 bar
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio 0=nessun cambio
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFL Inline filter - Welded version
Lista pezzi di ricambio IT

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Lista pezzi di ricambio EN

(0.46 MB)