-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
pmax [bar] | 16 |
---|---|
Materiale del filtro | W/HC=rete metallica in acciaio inox |
Finezza di filtraggio | 50 |
Tipo di giunto | Flangia DIN |
Dimensioni raccordo | 80 |
Indicatore di contaminazione | D=visivo/elettrico |
Bypass | 3 bar |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Cambio | A=cambio sfera 1 pz. |
Standard | 0=nessuno |
Altre caratteristiche | L24=tensione lampada 24V |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.98 MB)
RFLD Change over inline filter (welded)
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.98 MB)