-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 2610343 |
---|---|
Design | Cartuccia |
Materiale tenuta | NBR |
Tipo di installazione | UNF |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 350 |
Denominazione oggetto | RV06C-01-C-N-500V |
Dim. nominale | 6 |
Range impostazione di pressione [bar] | 35 - 350 |
Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 19 |
Pressione d'apertura [bar] | 0.35 |
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 0 - 350 |
Famiglia di prodotti | RV06C |
Qmax valvole [l/min] | 19 |
Inserzione | FC06-3 |
Tipo di regolazione | Utensile |
Funzione | Valvola di ritegno |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
2610343 RV06C 01 C N 500V EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.2 MB)
2610343 RV06C 01 C N 500V EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.2 MB)