-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Design | Cartuccia |
---|---|
Materiale tenuta | NBR |
Tipo di installazione | UNF |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 350 |
Dim. nominale | 6 |
Range impostazione di pressione [bar] | 36 - 350 |
Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 23 |
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 36 - 350 |
Famiglia di prodotti | RS06 |
Qmax valvole [l/min] | 23 |
Inserzione | FC06-3 |
Tipo di regolazione | Utensile |
Rapporto d'apprezzamento | 3 |
Funzione | Valvola di contropressione |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Opuscolo prodotto
IT
(0.59 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Opuscolo prodotto
EN
(0.59 MB)