HRS 3 A 30 PP ST M BL/ZN

Cod.Art.
3005376
Al gruppo di prodotti padre
-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Maggiori Informazioni
Codice vecchio modello HRS 3 S 30 PP ST M BL/ZN
Coppia di serraggio, bullone 15 Nm
Applicazione, morsetto Montaggio su tubo
Resistenza alla temperatura, morsetto da -30 a 90 °C.
Dimensioni DIN 3015 Dimensione 3

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3005376 HRS 3 A 30 PP ST M BLZN EN
Informazioni di prodotto IT

(0.2 MB)

3005376 HRS 3 A 30 PP ST M BLZN EN
Informazioni di prodotto EN

(0.2 MB)