RFD ON 660 DAN 20 A 1.1

Cod.Art.
300822
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
pmax [bar] 25
Materiale del filtro OH=Optimicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 20
Tipo di giunto Flangia SAE
Dimensioni raccordo 80
Indicatore di contaminazione A=no CI (vite di chiusura)
Bypass 3 bar
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio A=cambio sfera 1 pz.
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFD Change-Over Return Line Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(1.01 MB)