-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Design | Cartuccia |
---|---|
Materiale tenuta | FKM |
Tipo di installazione | UNF |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 350 |
Dim. nominale | 8 |
Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 38 |
Pressione d'apertura [bar] | 5 |
Famiglia di prodotti | RV08A |
Qmax valvole [l/min] | 38 |
Inserzione | FC08-2 |
Tipo di regolazione | Non disponibile |
Funzione | Valvola di ritegno |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RV08A-01 Check Valve
Opuscolo prodotto
IT
(0.22 MB)
RV08A-01 Check Valve
Opuscolo prodotto
EN
(0.22 MB)