-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 3014105 |
---|---|
Design | Cartuccia |
Materiale tenuta | NBR |
Tipo di installazione | UNF |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 350 |
Denominazione oggetto | RV10A-01-C-N-70 (5,0 bar) |
Dim. nominale | 10 |
Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 80 |
Pressione d'apertura [bar] | 5 |
Famiglia di prodotti | RV10A |
Qmax valvole [l/min] | 80 |
Inserzione | FC10 -2 |
Tipo di regolazione | Non disponibile |
Funzione | Valvola di ritegno |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3014105 RV10A 01 C N 70 50 bar EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.21 MB)
3014105 RV10A 01 C N 70 50 bar EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.21 MB)
RV10A-01 Check Valve
Opuscolo prodotto
IT
(0 MB)
RV10A-01 Check Valve
Opuscolo prodotto
EN
(0 MB)
RV10A-01 Check Valve
Opuscolo di settore
IT
(0 MB)
RV10A-01 Check Valve
Opuscolo di settore
EN
(0 MB)