-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Codice vecchio modello | HRS 2 S 30 PP ST M BL/ZN |
---|---|
Coppia di serraggio, bullone | 12 Nm |
Applicazione, morsetto | Montaggio su tubo |
Resistenza alla temperatura, morsetto | da -30 a 90 °C. |
Dimensioni DIN 3015 | Dimensione 2 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3014205 HRS 2 A 30 PP ST M BLZN EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.2 MB)
3014205 HRS 2 A 30 PP ST M BLZN EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.2 MB)