-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 3027844 |
---|---|
Design | Cartuccia |
Materiale tenuta | FKM |
Tipo di installazione | UNF |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 350 |
Denominazione oggetto | RS08-01-C-V-3-500V |
Dim. nominale | 8 |
Range impostazione di pressione [bar] | 50 - 350 |
Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 38 |
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 50 - 350 |
Famiglia di prodotti | RS08 |
Qmax valvole [l/min] | 38 |
Inserzione | FC08-3 |
Tipo di regolazione | Utensile |
Rapporto d'apprezzamento | 3 |
Funzione | Valvola di contropressione |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3027844 RS08 01 C V 3 500V EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.2 MB)
3027844 RS08 01 C V 3 500V EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.2 MB)
RS08-01 Counterbalance valve
Opuscolo prodotto
IT
(0.38 MB)
RS08-01 Counterbalance valve
Opuscolo prodotto
EN
(0.38 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Opuscolo prodotto
IT
(0.59 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Opuscolo prodotto
EN
(0.59 MB)