-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Finezza di filtraggio | 25 |
---|---|
Bypass | 3 bar |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Materiale del filtro, elemento | W=rete metallica in acciaio inox |
Dimensione | 0240 |
Tipo elemento | R – elementi circuito di ritorno |
Altre caratteristiche, elemento | 0=nessun'altra caratteristica |