MF BN 160 AUE 20 E 1.0

Cod.Art.
304286
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
pmax [bar] 8
Materiale del filtro BN=Betamicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 20
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Dimensioni raccordo 1 1/4 pollici
Indicatore di contaminazione E=manometro
Bypass 2 bar
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio 0=nessun cambio
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica