-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Cod. Art. | 3047040 |
---|---|
Design | Cartuccia |
Materiale tenuta | NBR |
Tipo di installazione | UNF |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 350 |
Denominazione oggetto | RV12A-01-C-N-12 |
Dim. nominale | 12 |
Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 120 |
Pressione d'apertura [bar] | 0.8 |
Famiglia di prodotti | RV12A |
Qmax valvole [l/min] | 120 |
Inserzione | FC12-2 |
Tipo di regolazione | Non disponibile |
Funzione | Valvola di ritegno |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RV12A-01 Check Valve
Opuscolo prodotto
IT
(0 MB)
RV12A-01 Check Valve
Opuscolo prodotto
EN
(0 MB)