CS2130-1-U/-2-1 *

Cod.Art.
3081592
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
Fluido Per oli minerali standard
Formato codice ISO ISO4406:(1991) NAS 1638
Intervallo viscosità pressione 2 vedere tabella tecnica
Uscita elettrica Output analogico (4–20mA)
Standard EN 61000-6-2:2005

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3081592 CS2130 1 U 2 1 EN
Informazioni di prodotto IT

(0.23 MB)

3081592 CS2130 1 U 2 1 EN
Informazioni di prodotto EN

(0.23 MB)

Professional fluid monitoring
Opuscolo prodotto IT

(6.15 MB)

Professional fluid monitoring
Opuscolo prodotto EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Opuscolo prodotto IT

(0.8 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Opuscolo prodotto EN

(0.8 MB)