-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Codice vecchio modello | HRRLE 2 S 4X8 PP 163/2 ST M10 |
---|---|
Applicazione, morsetto | Montaggio su cavo + flessibile |
Resistenza alla temperatura, morsetto | da -30 a 90 °C. |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3093756 HRRLE 2 A 4X8 PP 1632 ST M10 BL EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.14 MB)
3093756 HRRLE 2 A 4X8 PP 1632 ST M10 BL EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.14 MB)