-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Certificato di approvazione/di prova | Nessuna approvazione |
---|---|
Modello, FSA / FSK | FSK |
Grandezza nominale FSA/FSK | 254 |
Materiale, guarnizione OR/disco di tenuta | FPM |
Guarnizione/guarnizione OR | 0 |
Design attacco a innesto FSK | MPM (2+E) |
Funzione di commutazione FSK | Contatto invertitore (cambio) |
Geometria tubazione | Ovale |
Materiale tubazione | PA |
Materiale, telaio, FSK | Alluminio |
Funzione aggiuntiva (+ bullone banjo) | Senza |
Vite di fissaggio FSK | M12 |
Pannello di contrasto | Senza |
Dado di fissaggio | Con (dado di fissaggio) |
Protezione superficiale | Acciaio, zincato (vite + dado) |
Pressione nominale [bar] | 0.5 |
Pressione nominale [MPa] | 0.05 |
Design raccordo FSK | Rettangolare (MPM – SO70) |
Materiale, raccordo, FSK | PA |
Punti di commutazione | 1SP |
Altre caratteristiche | 2+E come contatto invertitore |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3112304 FSK 254 25W 12 SO70 EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.14 MB)
3112304 FSK 254 25W 12 SO70 EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.14 MB)
Operating manual FSK
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(0.29 MB)
Operating manual FSK
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(0.29 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Opuscolo prodotto
IT
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Opuscolo prodotto
EN
(1.13 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Opuscolo prodotto
IT
(0.61 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Opuscolo prodotto
EN
(0.61 MB)