-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Versione backup | No |
---|---|
Attr. forn., lato fluido | Nessuna attrezzatura supplementare |
ATEX | No |
Modelli preferiti | No |
Materiale - porta entrata fluido | Acciaio inox |
Materiale involucro accumulatore | Acciaio inox |
Materiale sacca | NBR |
Pressione di precarica regolabile | Sì |
Tipo valvola | 35 |
Volume nominale | 32 |
Porta entrata fluido, flangia | DIN |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Opuscolo prodotto
IT
(0.54 MB)
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Opuscolo prodotto
EN
(0.54 MB)