-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Coppia di serraggio, bullone | 12 Nm |
---|---|
Applicazione, morsetto | Montaggio su cavo + flessibile |
Resistenza alla temperatura, morsetto | da -30 a 90 °C. |
Dimensioni DIN 3015 | Dimensione 4 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3142660 HRGZ 4 A 269 269 PP ST M BL EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.26 MB)
3142660 HRGZ 4 A 269 269 PP ST M BL EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.26 MB)